Extensões para conectores de bus para calha DIN ICS e ME-IO

20.02.2024
Conectores para conectores de bus para calha DIN

Com as séries de invólucros ME-IO e ICS, a Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente para o desenvolvimento de equipamentos. Os novos artigos de extensão para os conectores de bus para calha DIN facilitam ainda mais a implementação de um sistema global composto por vários módulos.

Algumas aplicações requerem dados e sinais da comunicação entre módulos também fora do grupo de módulos, p. ex., no caso de um entrelaçamento. Aqui, os conectores de alimentação e deteção para o conector de bus para calha DIN de oito polos ligam módulos em vários níveis. Estes conectores podem ser inseridos no conjunto de equipamentos à esquerda, ao centro ou à direita. A cablagem dos polos no campo é efetuada através do conector FMC.

Para aplicações de equipamentos sem necessidade de uma saída para a placa de circuito impresso, a transmissão de dados e sinais pode ser ligada em loop, através de um jumper para o conector de bus para calha DIN, abaixo do módulo. Isto permite utilizar a área máxima da placa de circuito impresso.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications