Extensões do portfólio para os invólucros eletrónicos da série ICS
Com a série de invólucros ICS, a Phoenix Contact oferece um sistema de invólucros versátil para equipamentos de automação orientados para o futuro.
Os novos bornes para placa de circuitos impressos nos dois passos de 5,0 mm e 3,5 mm ampliam a variedade de ligações para os invólucros eletrónicos da série ICS. Nos novos bornes, os fabricantes de equipamentos podem escolher entre ligação de parafuso ou ligação push-in. As vantagens dos bornes de placas de circuito impresso ICS são uma cablagem fixa e o manuseamento fácil. Os novos bornes podem ser utilizados em invólucros ICS com larguras de 20, 25 e 50 mm. Os invólucros eletrónicos ICS estão disponíveis em diferentes tamanhos e com uma grande seleção de tecnologia de ligação e outros acessórios, como dissipadores de calor, bases de bus e ecrãs.