Proteção contra sobretensão para aplicações VDSL no campo multimédia
O novo equipamento de proteção contra sobretensões transitórias DT-TELE-WM-RJ45-PT-I da Phoenix Contact é ideal para a proteção de equipamentos finais de telecomunicações.
O dispositivo de proteção não afeta o sinal útil mesmo com taxas de transmissão muito elevadas em super vetorização até 300 Mbps. Os testes independentes da Deutsche Telekom comprovam-no. A combinação da tecnologia push-in com as tomadas RJ45 permite uma instalação rápida e fácil. O encaixe simples na calha DIN no quadro de comando, a montagem numa superfície plana ou numa placa perfurada no quadro de comando (campo multimédia) são rapidamente realizados. Para além da proteção contra sobretensões, o equipamento de proteção contra sobretensões transitórias DT-TELE-WM oferece também proteção contra uma instalação incorreta. Um mecanismo de desconexão integrado e limitadores de corrente eletrónicos protegem adicionalmente o modem contra sobrecorrentes ou a cablagem incorreta. Os danos por sobretensões causados por trovoadas podem ser evitados se todos os equipamentos estiverem equipados com dispositivos de proteção.