Novas caixas I/O compactas para dispositivos IO-Link para instalação de campo

21.05.2025
Caixas I/O IO-Link compactas para instalação de campo

As novas caixas I/O para dispositivos IO-Link da Phoenix Contact vêm complementar com dispositivos robustos o portfólio da família de produtos Axioline E. Estas proporcionam um processamento de sinais digitais e opções de ligação flexíveis para ambientes exigentes.

Duas novas caixas I/O para dispositivos IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M e AXL E IOL DI8 M12 3M) ampliam a série da nova geração Axioline E para a automação sem quadro de comando com dispositivos para o processamento de sinais digitais. Com o elevado grau de proteção IP65/67/69, um invólucro em zinco fundido encapsulado e uma largura compacta de 30 mm, os equipamentos são adequados para o uso direto em máquinas sob condições ambientais severas. Ambos os equipamentos permitem uma cablagem flexível de campo com conectores de parafuso M12 comprovados ou o novo sistema de ligação rápida M12 Push-Pull.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications