Controladores de carregamento no veículo como solução de interface entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

21.01.2025
CHARX control vehicle assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

O controlador de carregamento autónomo no veículo CHARX control vehicle da Phoenix Contact permite o carregamento DC através de tomadas de carga CCS para veículos elétricos e veículos utilitários.

O controlador assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico, no CAN conforme DIN 70121 e ISO 15118. Controla o processo de carregamento DC, o atuador de bloqueio, a indicação de estado LED opcional, a função de arranque/paragem e os contactores de alta tensão, além de analisar os sensores de temperatura.

O controlador de carregamento do veículo pode ser configurado rapidamente através da pré-parametrização para a tomada no veículo CCS CHARX connect universal. O CHARX control vehicle também é compatível com V2G para o carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20 e pode ser utilizado universalmente para todos os tipos de veículos elétricos com uma tomada de carga CCS. O controlador tem certificação E1 para veículos rodoviários e está preparado para cumprir os regulamentos UN R155 e UN R156 no conceito geral de cibersegurança do veículo. O controlador de carregamento do veículo também cumpre os elevados padrões de segurança do setor automóvel.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications