Postos de trabalho de montagem eficientes e claramente organizados

21.05.2024
Braçadeira para cabos para estruturação de condutores em locais de trabalho de montagem

A nova braçadeira para cabos clipx Wire brake da Phoenix Contact permite uma preparação eficiente de condutores e cablagem. Foi especialmente desenvolvida para otimizar a organização dos cabos e tornar mais claros os locais de trabalho manuais.

A clipx Wire brake é utilizada para a estruturação de condutores no intervalo de secção transversal de 0,5 a 6 mm². O manuseamento e a organização durante a preparação de condutores e a cablagem são muito facilitados. A braçadeira para cabos pode ser montada numa calha metálica NS 35 ou aparafusado a uma placa de montagem utilizando um parafuso com sextavado exterior (abertura de chave 8). Por conseguinte, oferece uma fixação flexível mas estável.

Os condutores são enfiados através da braçadeira para cabos e não podem voltar a deslizar através das lamelas. A clipx Wire brake pode ser marcada com o material de marcação UCT-TM 6 ou UC-TM 6. Isto torna o processamento paralelo de diferentes secções transversais de condutores mais transparente e evita confusões com secções transversais semelhantes. A disposição e o posicionamento estruturados reduzem os tempos de produção, uma vez que os tempos de procura e de acesso na produção são significativamente reduzidos.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications