Sistema modular de local de trabalho para a montagem de calhas metálicas

Sistemas modulares de local de trabalho

Com os sistemas modulares de local de trabalho da clipx BASIC line, pode configurar com facilidade o seu local de trabalho para um trabalho eficiente. Complemente o seu local de trabalho com os nossos acessórios ou utilize-os com as nossas estações de trabalho para uma rápida otimização dos processos.

Vantagens

  • Equipamento individual e expansão de locais de trabalho com acessórios modulares e escaláveis
  • Otimização rápida de processos com aumento da eficiência graças a um conceito fácil de implementar
  • Aumento da produtividade graças a design ergonómico e à disposição estruturada dos componentes
  • Otimizado para processos de produção na construção de quadros de comando graças a anos de experiência em aconselhamento de processos

Novos produtos

Sistema de local de trabalho com suporte de software para a montagem de calhas metálicas
Vários carregadores para o fornecimento de diferentes peças e componentes
Braçadeira para cabos para estruturação de condutores em locais de trabalho de montagem

Sistemas modulares de local de trabalho

Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de local de trabalho da clipx BASIC line, pode configurar de forma rápida e fácil o seu local de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonómico. O sistema modular permite a qualquer momento uma adaptação ou expansão flexíveis de acordo com os seus requisitos.

Características principais

  • Sistema de local de trabalho composto por local de trabalho básico e acessórios adequados
  • Adaptado a etapas específicas do processo (p. ex., comissionamento, montagem, cablagem)
  • Design ergonómico
  • Estrutura modular
  • Possibilidade de integração de software de assistência ao operador

Vantagens

  • Equipamento individual e expansão de locais de trabalho com acessórios modulares e escaláveis
  • Otimização rápida de processos com aumento da eficiência graças a um conceito fácil de implementar
  • Aumento da produtividade graças a design ergonómico e à disposição estruturada dos componentes
  • Otimizado para processos de produção na construção de quadros de comando graças a anos de experiência em aconselhamento de processos

Kit de construção de carregador modular

Para a disponibilização eficiente de material

Otimize o seu processo de montagem na construção de quadros de comando com o kit de construção de carregador modular para a disponibilização eficiente e fácil de componentes. Os diferentes tipos de carregadores permitem a disponibilização de diferentes componentes e materiais de forma rápida e flexível.

Características principais

  • Carregadores de alimentação para componentes montáveis em calhas (p. ex., bornes) e para materiais de identificação
  • Carregador de alimentação universal para diferentes aplicações
  • Carregador de produtos a granel para peças pequenas
  • Disposição flexível dos separadores de prateleiras
  • Diferentes perfis de montagem para colagem

Vantagens

  • Disponibilização de material individual de acordo com as necessidades e vantagens graças ao sistema modular
  • Remoção orientada dos componentes e quantidades necessários através de uma disponibilização seletiva
  • Ergonomia otimizada graças à disposição das peças e dos componentes orientada para a montagem
  • Redução dos tempos de procura durante a montagem graças a uma disponibilização eficiente
  • Redução de falhas graças à disposição estruturada dos componentes

Braçadeira para cabos para locais de trabalho de montagem

Para uma configuração do local de trabalho eficiente

Com a braçadeira para cabos pode estruturar condutores com intervalo de secção transversal de 0,5 a 6 mm² em locais de trabalho de montagem de forma clara e sem esforço. A braçadeira para cabos pode ser rotulada com a secção do condutor relevante e é fácil de instalar, encaixando-a nas calhas metálicas.

Características principais

  • Secção do condutor: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Tipo de fixação: encaixe em calha metálica NS 35
  • Fixação com parafusos (opcional)
  • Identificável com material de marcação para bornes (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Medidas (L x A x P): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Vantagens

  • Economia de tempo e redução dos tempos de procura graças ao acesso rápido aos condutores
  • Locais de trabalho de montagem organizados durante a cablagem graças à disposição dos condutores ordenada
  • Redução do risco de engano em caso de secções transversais semelhantes graças à opção de rotulagem
  • Melhor acessibilidade dos condutores graças às opções de fixação flexíveis
  • Instalação fácil graças à compatibilidade com as calhas de fixação NS 35

Sistemas modulares de local de trabalho da clipx BASIC line

Sistemas modulares de local de trabalho Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de local de trabalho da clipx BASIC line, pode configurar com facilidade o seu local de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonómico. Graças à escalabilidade, os nossos acessórios podem ser integrados em locais de trabalho existentes ou combinados com as nossas estações de trabalho básicas ergonómicas. Isto permite obter um equipamento individual de locais de trabalho de acordo com as suas necessidades. Graças ao sistema modular, os sistemas de local de trabalho podem ser em qualquer momento adaptados de forma flexível a requisitos específicos ou expandidos, p. ex., com software.

Sistemas de local de trabalho para diferentes etapas do processo Possibilidade de combinar de forma flexível e ampliar individualmente

Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line com cortador de calhas metálicas para o processamento mecânico
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a montagem na construção de quadros de comando
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a cablagem na construção de quadros de comando
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line com cortador de calhas metálicas para o processamento mecânico

Combine a nossa estação de trabalho básica de forma rápida e fácil com acessórios e ferramentas adequados como, p. ex., cortadores de perfis e de calhas. Assim, corta calhas metálicas padrão e calhas plásticas não só de forma rápida e precisa, mas também sem aparas e rebarbas. A estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. Além disso, dispõe na área inferior de espaço para armazenar uma variedade de calhas metálicas ou calhas plásticas. Aqui, os suportes existentes na estrutura asseguram a fixação. A utilização do nosso bloco de corte zero ao cortar calhas metálicas perfuradas à mão permite poupar ainda mais tempo. O bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Isto proporciona-lhe com pouco esforço um local de trabalho otimizado e arrumado para o processamento mecânico manual.

Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a montagem na construção de quadros de comando

Configure o seu local de trabalho eficiente de forma rápida e fácil para a montagem de calhas metálicas. Além da regulação em altura, a nossa estação de trabalho básica está equipada no centro com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. A parte superior oferece muito espaço com quatro prateleiras para disponibilizar os materiais e componentes necessários. Para a disponibilização eficiente de materiais, utilize o nosso sistema modular de compartimentos, composto por vários tipos de compartimentos, separadores de prateleiras e caixas de armazenamento à vista. Isto permite-lhe equipar o local de trabalho de forma rápida e flexível com uma variedade de componentes e materiais diferentes. A utilização de um dispositivo de fixação rotativo para calhas metálicas proporciona estabilidade durante a montagem e garante um modo de trabalho ergonómico e conveniente. Para maior eficiência na produção de réguas de bornes, basta ampliar o sistema de local de trabalho com o nosso software de assistência ao operador e um sistema de pick by light.

Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a cablagem na construção de quadros de comando

Graças à escalabilidade e estrutura modular, a nossa estação de trabalho básica pode ser combinada de forma flexível com vários acessórios. Na área superior, a estação de trabalho móvel tem prateleiras que oferecem espaços de armazenamento ideais para materiais necessários, como cabos e fios. Além disso, está equipada com mesas laterais rebatíveis e uma caixa de ferramentas trancável com gavetas que mantém todas as ferramentas necessárias à mão. Para além de um suporte para um monitor, também podem ser colocadas, p. ex., calhas metálicas, que servem de suportes para caixas de armazenamento à vista para armazenar peças pequenas. Para obter ainda mais ordem na cablagem, é recomendada a instalação da nossa braçadeira para cabos para estruturar condutores até 6 mm². Para uma maior eficiência no processo de cablagem, amplie facilmente o sistema de local de trabalho com as nossas ferramentas automáticas e sistemas de impressão, bem como com o software de assistência ao operador. Isto permite-lhe preparar um grande número de condutores para a cablagem de forma rápida e fácil no local.

Pessoa a retirar materiais do carrinho de projeto para a montagem de calhas metálicas

Carrinho de projeto

Com o nosso carrinho de projeto, tem uma ferramenta versátil à mão para a sua produção. O carrinho pode ser utilizado para o comissionamento e transporte. Além disso, no local de trabalho de montagem pode servir como armazenamento alargado temporário e, assim, assegurar uma maior organização e eficiência. Graças ao seu formato modular, o carrinho de projeto pode ser adaptado de forma flexível aos seus requisitos específicos. A configuração ergonómica e a compatibilidade com os nossos compartimentos e caixas de armazenamento à vista não só facilitam a carga e descarga, mas também permitem inúmeras opções de aplicação. Equipado com rodas giratórias e punhos práticos, o carrinho pode ser deslocado sem esforço, mesmo quando está totalmente carregado.

Os acessórios em detalhe


Dispositivo de montagem DIN RAIL FIXTURE para a produção de réguas de bornes

Dispositivo de montagem para a produção de réguas de bornes Montagem segura e ergonómica de calhas metálicas

Com o nosso dispositivo de montagem, pode produzir réguas de bornes com facilidade e segurança, de forma ergonómica e conveniente. A calha metálica é fixada no lugar com blocos de bornes aparafusáveis para que tenha as duas mãos livres para montar os componentes. Graças à função de rotação e deslizamento, o dispositivo de montagem pode ser rodado e ajustado de forma flexível. A escala de medição disponível permite-lhe medir de forma fiável as dimensões absolutas e as distâncias relativas entre componentes. Para além das réguas de bornes individuais, também podem ser instaladas várias réguas de bornes pequenas em paralelo. A utilização de um dispositivo de montagem rotativo proporciona estabilidade durante a montagem e facilita a montagem precisa e eficiente das réguas de bornes.

  • Ergonomia melhorada e trabalho seguro durante a montagem de réguas de bornes
  • Poupança de tempo, uma vez que é possível produzir várias réguas de bornes em paralelo
  • Montagem conveniente dos marcadores de bornes graças à função de rotação
  • Condições de trabalho ideais numa vista central graças à função de deslizamento
A braçadeira para cabos é equipada com um condutor e encaixada numa calha metálica

Configuração do local de trabalho eficiente Para mais ordem na cablagem

Com a braçadeira para cabos pode estruturar de forma clara e fácil condutores com intervalo de secção transversal de 0,5 a 6 mm² em locais de trabalho de montagem. A braçadeira para cabos pode ser rotulada com a secção do condutor relevante e é fácil de instalar, encaixando-a nas calhas metálicas. O clipx WIRE brake permite assim uma configuração do local de trabalho eficiente e ergonómica.

  • Economia de tempo e redução dos tempos de procura graças ao acesso rápido aos condutores
  • Melhor acessibilidade dos condutores graças às opções de fixação flexíveis
  • Instalação fácil graças à compatibilidade com as calhas de fixação NS 35
  • Locais de trabalho de montagem organizadas durante a preparação de condutores e a cablagem graças à organização da disposição dos condutores
  • Redução do risco de engano em caso de secções transversais semelhantes graças à opção de rotulagem
Braçadeira para cabos aparafusada a uma placa de madeira

Possibilidades de fixação flexíveis

Fácil de instalar e cómoda de utilizar: a braçadeira para cabos não só pode ser rapidamente encaixada numa calha metálica e novamente removida, se necessário, como também pode ser facilmente fixada e posicionada de forma flexível noutras superfícies, tal como a madeira. O suporte adicional para um parafuso hexagonal externo permite fixar a braçadeira para cabos de forma rígida. O clipx WIRE brake adapta-se às suas necessidades individuais e oferece um elevado grau de flexibilidade na configuração do local de trabalho.

Kit de construção de carregador modular A sua disponibilização de material personalizada, desde divisórias de prateleiras a sistemas de alimentação

Mão retira uma régua de borne do carregador de alimentação
Mão retira um transdutor do carregador de alimentação universal
Mão retira materiais de etiquetagem do carregador de alimentação
Mão retira peças pequenas da caixa de arrumação transparente
Divisórias de prateleiras para organizar ou separar componentes
Acessórios para carregadores de alimentação
Mão retira uma régua de borne do carregador de alimentação

Para a disponibilização de réguas de bornes nos postos de montagem, utilize o nosso carregador com alimentação de mercadorias integrada concebido para réguas de bornes para uma melhor acessibilidade. O enchimento e o reabastecimento do carregador de alimentação são rápidos e fáceis graças ao bloqueio na parte traseira para travar a alimentação. A instalação é feita simplesmente encaixando-o no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. O carregador pode ser deslocado depois de ter sido fixado nos perfis em T do adaptador e, por conseguinte, oferece um posicionamento flexível sem grande esforço. O carregador de alimentação permite, assim, uma alimentação eficiente dos componentes necessários durante o processo de montagem e uma remoção ergonómica graças à sua disposição orientada para a montagem.

Mão retira um transdutor do carregador de alimentação universal

O nosso carregador universal com alimentação de mercadorias integrada está disponível para a disponibilização de vários componentes, como relés, transdutores ou disjuntores. Os perfis deslizantes associados podem ser posicionados individualmente de acordo com os requisitos e, assim, adaptados de forma flexível a diferentes larguras. Proporcionam uma melhor orientação e uma estabilidade adicional. Em combinação com as divisórias de prateleiras, também pode armazenar em segurança componentes grandes e disponibilizá-los nos postos de trabalho de montagem sem os derrubar. O carregador de alimentação é instalado simplesmente encaixando-o no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. Para além de uma alimentação eficiente, o carregador de alimentação também permite a remoção ergonómica dos componentes necessários durante o processo de montagem, graças à disposição orientada para a montagem.

Mão retira materiais de etiquetagem do carregador de alimentação

O nosso carregador em forma de U com alimentação de produto integrada é ideal para disponibilizar materiais de etiquetagem, por exemplo, em formato de folha. Graças à forma em U e à largura adaptada aos produtos, os materiais de etiquetagem são sempre colocados em segurança na posição correta nos postos de trabalho de montagem. O carregador de alimentação é montado simplesmente encaixando-o no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. Pode simplesmente retirar o carregador como um todo para encher e reabastecer. Isto também facilita o manuseamento. Durante o processo de montagem, o carregador de alimentação permite a remoção ergonómica dos materiais de etiquetagem, graças à sua disposição fácil de montar, e uma alimentação eficiente.

Mão retira peças pequenas da caixa de arrumação transparente

Para componentes e materiais pequenos, pode montar rápida e facilmente a versão do carregador de produtos a granel com caixa de arrumação transparente. A variante é composta por duas divisórias de prateleiras e, consoante as necessidades, por uma ou mais caixas de arrumação transparentes. As divisórias de prateleiras são montadas encaixando-as simplesmente no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. As divisórias de prateleiras podem ser adaptadas em largura de forma flexível graças ao deslizamento sem esforço nos perfis. As caixas de arrumação transparentes estão disponíveis em dois tamanhos diferentes. Para maior clareza, pode etiquetar estas caixas individualmente graças ao suporte de etiquetas integrado. Graças aos cantos arredondados na frente, as caixas de arrumação transparentes permitem não só um acesso fácil às peças pequenas e aos materiais necessários, mas também uma remoção ergonómica.

Divisórias de prateleiras para organizar ou separar componentes

Quer seja para a divisão direcionada de diferentes componentes ou simplesmente como separação: utilize as nossas divisórias de prateleiras de aplicação universal para a organização individual e clara do seu fornecimento de material nos postos de trabalho de montagem. As divisórias de prateleiras são montadas encaixando-as simplesmente no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. Podem ser posicionadas de forma flexível e ajustadas em largura graças ao deslizamento sem esforço nos perfis. Graças aos pontos de rutura nominais na parte traseira, pode ajustar facilmente o comprimento das divisórias de prateleiras no local, conforme necessário. Desta forma, as divisórias de prateleiras permitem uma maior organização e uma redução dos tempos de procura e de acesso durante o processo de montagem.

Acessórios para carregadores de alimentação

Para aumentar a superfície de alimentação ou reduzir a distância de aperto para artigos finos, por exemplo, tem a opção de ampliar os carregadores de alimentação com diferentes perfis de fixação, consoante as suas necessidades. Também é possível melhorar a estabilidade de componentes muito altos com um aumento adicional. Os acessórios estão disponíveis em conjunto e só são compatíveis com o carregador de alimentação universal e o carregador de alimentação para materiais de etiquetagem.

Kit de construção de carregador modular para uma disponibilização eficiente de material nos postos de trabalho de montagem

Disponibilização eficiente de material com kit de construção de carregador modular

Com o kit de construção de carregador modular, pode equipar de forma rápida e flexível os seus postos de trabalho de montagem com uma variedade de componentes diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os carregadores são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. Assim, os carregadores permitem uma disponibilização de material eficiente e ergonómica para aumentar a produtividade.

  • Disponibilização de material individual de acordo com as necessidades e vantagens graças ao sistema modular
  • Remoção orientada dos componentes e quantidades necessários através de uma disponibilização seletiva
  • Ergonomia otimizada graças à disposição das peças e dos componentes orientada para a montagem
  • Redução dos tempos de procura durante a montagem graças a uma disponibilização eficiente
  • Redução de falhas graças à disposição estruturada dos componentes
Bloco de corte zero para cortador de calhas metálicas

Bloco de corte zero para cortador de calhas metálicas Cortes zero rápidos e precisos sem medição

Ao cortar manualmente calhas metálicas perfuradas, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado na calha metálica. O cursor pode ser utilizado para ajustar sem esforço diferentes condições de corte zero.

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
  • Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
  • Acelerar o processo de corte para calhas metálicas, poupando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante