Conectores Board-to-Board não blindados com passo de 0,8 mm

27.08.2025
Conectores Board-to-Board da série FP 0,8 SL

A Phoenix Contact apresenta os novos conectores Board-to-Board não blindados da série FP 0,8 SL para taxas de dados de até 52 GBit/s. Graças à sua compatibilidade com as pegadas das placas de circuito impresso das variantes blindadas FP 0,8, os conectores oferecem uma maior flexibilidade no design das placas de circuito impresso. A substituição entre variantes blindadas e não blindadas pode ser efetuada sem adaptar o layout da placa de circuito impresso.

A série FP 0,8 SL com um passo de 0,8 mm está disponível com 12, 20, 32, 52 e 80 polos. Diferentes formatos e alturas de empilhamento de 6 a 21 mm com elevada segurança contra encaixe sobreposto permitem um design flexível do equipamento. Com uma capacidade de corrente nominal de 1,7 A por contacto, uma tensão de teste de 500 V AC e uma vida útil de até 500 ciclos de encaixe, são adequados para diversas aplicações. Opcionalmente, os conectores também estão disponíveis com blindagem.

Outro destaque é o sistema de contacto ScaleX de dupla face, que garante ligações mecânicas e elétricas fiáveis. A tecnologia ScaleX também garante uma elevada compensação de tolerância e protege os contactos para aumentar a robustez dos conectores.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications