Caixas de ligação de equipamentos prontas a instalar para instalações fotovoltaicas no telhado e de campo aberto
Na All Electric Society, a eletricidade verde está sempre disponível de forma fiável e a um custo económico. Para além da energia eólica, a energia solar contribui significativamente para a produção de energia renovável. Os especialistas que planeiam e instalam instalações fotovoltaicas têm de garantir a sua elevada disponibilidade e potência. Para este fim, a Phoenix Contact oferece caixas de junção de strings da linha de produtos Solarline, tanto para pequenas instalações no telhado como para Combiner Box para grandes instalações de campo aberto.
As caixas de junção de strings recolhem e distribuem as correntes de strings dos painéis solares. Além disso, monitorizam a potência da instalação e protegem os painéis individuais de danos por sobretensão. Outras funções podem ser configuradas adicionalmente como opção e consoante o equipamento. Os exemplos incluem a proteção dos strings através de fusíveis de strings, assim como o desligar dos strings da fonte de alimentação através de interruptor-seccionador DC ou interruptor de bombeiros DC. Para a ligação sem manutenção de strings fotovoltaicos, as caixas de junção de strings são com passa-painéis SUNCLIX ou com bucins roscados para cabo com bornes push-in. As caixas de ligação pré-montadas permitem uma rápida instalação e colocação em funcionamento. As soluções compactas são compatíveis com os modelos de inversores de inúmeros fabricantes. Também é possível criar caixas de junção de strings específicas do cliente.