Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

O NACS está a chegar e a Phoenix Contact faz parte dele: cabos de carregamento AC para 50 A e 80 A a partir do final de 2024

30.07.2024
Cabo de carregamento NACS para o carregamento AC com até 80 A

Como especialista em tecnologia de carregamento para E-mobility, a Phoenix Contact disponibilizará, no final do ano, os primeiros cabos de carregamento NACS conforme SAE e com certificação UL para correntes AC até 80 A.

O North American Charging Standard, com a abreviatura NACS, desempenha um papel central na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento na América do Norte. Os cabos de carregamento AC NACS da família CHARX connect eco cumprem o padrão automóvel norte-americano SAE J3400. O padrão automóvel foi adotado no final de 2023 e baseia-se no design do conector de carregamento proprietário da Tesla.

Certificados conforme UL 2251, os cabos de carregamento NACS da Phoenix Contact foram aprovados em todos os testes UL de segurança. Por razões de segurança elétrica, os contactos de potência do conector de carregamento NACS estão equipados com uma proteção contra toque com os dedos, de acordo com os requisitos UL, que cumprem o grau de proteção IP2XB. As tampas de plástico totalmente revestidas nos pinos salientes dos contactos de potência garantem que a proteção contra toque permanece sempre no lugar. Isto evita acidentes elétricos causados pelo toque acidental nos contactos de potência e também aumenta a segurança contra falhas das estações de carga NACS. Os sensores de temperatura integrados opcionais para proteção contra sobreaquecimento contribuem para a elevada disponibilidade da infraestrutura de carregamento NACS. Além disso, a total estanqueidade longitudinal do conector de carregamento protege as partes condutoras.

Os conectores de carregamento AC foram concebidos para cumprir os requisitos de montagem das estações de carga NACS. Estão disponíveis com um cabo não montado de 25 pés de comprimento ou podem ser personalizados a pedido. Desde comprimentos de decapagem flexíveis e corte por etapas até à crimpagem ou compactação utilizando a tecnologia de soldadura por ultrassons.

Com os cabos de carregamento NACS CHARX connect eco, a Phoenix Contact torna possível a criação rápida de uma infraestrutura de carregamento AC segura e em conformidade com a norma na América do Norte.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications