Bornes para placa de circuitos impressos push-in para invólucros eletrónicos BC 17,8

21.01.2025
Bornes para placa de circuitos impressos push-in para BC 17,8

A Phoenix Contact ampliou as opções de ligação dos invólucros eletrónicos da série BC. Pela primeira vez estão disponíveis bornes para placas de circuitos impressos da série FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 para o BC 17,8 (1 HP).

Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes para placa de circuitos impressos das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 o utilizador implementa aplicações preparadas para o futuro na automação de edifícios. O sistema de invólucro e ligação compatível entre si permite-lhe poupar tempo com o Design-in. Os bornes para placa de circuitos impressos no passo de 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5) foram concebidos para correntes até 22 A. Estão disponíveis bornes de três e quatro polos, que podem ser facilmente combinados numa parte superior. A disposição ortogonal do borne em relação à placa de circuito impresso assegura uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em calha metálica. A ligação push-in permite uma cablagem conveniente e sem ferramentas. A operação é simples e segura graças ao botão de pressão com cores contrastantes. A força de contacto definida da ligação push-in garante um contacto estável a longo prazo e seguro contra vibração.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications