Ampliações de funções para controladores de carregamento AC: compatibilidade WLAN e outras funcionalidades
Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos. Com o lançamento 1.7.0 do software, o âmbito de funções do portfólio escalável é ampliado com a compatibilidade WLAN e outras funcionalidades para mais conveniência de instalação e manutenção, bem como maior segurança.
A nova funcionalidade WLAN dos controladores de carregamento AC permite aos instaladores estabelecer uma ligação sem fios com um ponto de acesso existente. Deste modo, podem ser utilizadas todas as interfaces existentes do CHARX control modular como, p. ex., OCPP, Modbus e OpenVPN, sem esforço de cablagem adicional. O controlador também pode criar o seu próprio ponto de acesso. Isto permite que o pessoal técnico efetue a colocação em funcionamento e a manutenção rápidas e descomplicadas de estações de carga utilizando ferramentas convencionais, como computadores portáteis ou smartphones, sem aceder à rede do cliente. A compatibilidade WLAN é realizada através de um dongle USB WLAN, que é compatível com a atualização 1.7.0 do software.
Um outro aspecto da ampliação de funções no âmbito do lançamento 1.7.0 do software é o apoio de ligações seguras Websocket OCPP 1.6j. O nome de utilizador e a palavra-passe, bem como a encriptação TLS, permitem estabelecer uma ligação segura ao backend via OCPP.
As ampliações de funções para a gestão de carga oferecem outras vantagens ao cliente: via Modbus/TCP pode ser especificado um valor de corrente para todo o circuito de carga de uma estação de recarga. Assim, deixa de ser necessário um ajuste manual dos valores individuais de corrente por controlador de carregamento e ponto de carregamento, mesmo quando se amplia uma estação de recarga. A eliminação de lacunas de segurança com o lançamento 1.7.0 do software também aumenta a disponibilidade da infraestrutura de carregamento.
Os controladores de carregamento AC da Phoenix Contact cobrem todas as aplicações de carregamento, desde a wallbox até o parque de estacionamento e, graças à plataforma Linux aberta, estão preparados para aplicações de IoT, Smart Services e o acoplamento sectorial.