Bornes de transdutor modernos com tecnologia Push-X

22.04.2024
Bornes de transdutor XTVMEA 6

A caraterística mais importante dos novos bornes de transdutor XTVMEA 6 da Phoenix Contact é o curto-circuito automático do transformador de corrente. Esta função "make-before-break" permite uma operação segura do transformador de corrente para todas as tarefas de manutenção e teste.

Os novos bornes de transdutor estão equipados com tecnologia de ligação Push-X, que não requer força nem ferramentas. Esta tecnologia é uma das técnicas de ligação mais rápidas e flexíveis, uma vez que é adequada para todos os tipos de condutores, com ou sem terminais ponteiras. Graças à ligação lateral de condutores, os bornes oferecem marcações de conexão grandes e fáceis de ler. O setor da energia, em particular, beneficia dos bornes de transdutor XTVMEA 6. São adequados para todas as aplicações de medição e proteção. São totalmente compatíveis com a série de bornes ME 6 da Phoenix Contact. Os novos bornes de transdutor também têm um design ergonómico e duas vezes três canais funcionais. Os acessórios do sistema CLIPLINE complete também podem ser utilizados. Existem novos acessórios adicionais para efetuar um curto-circuito. Com a alavanca de operação C-MEA... e as pontes de comutação SB-MEA..., é possível acionar e curto-circuitar vários bornes em simultâneo. A série XTVMEA 6 é completada por terminais de passagem e bornes de terra com o mesmo contorno.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications