Módulos WLAN de alto desempenho com Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) para automação industrial

22.04.2024
WLAN série 1000 com Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

A Phoenix Contact amplia o seu portfólio de redes industriais com módulos de cliente WLAN de acordo com o padrão tecnológico Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Os novos módulos da série WLAN 1000 suportam taxas de dados brutas de WLAN até 2402 Mbps a uma largura de banda de 160 MHz.

As redes de comunicação sem fios potentes e fiáveis são um pré-requisito para a crescente mobilidade e flexibilidade dos sistemas de produção e de transporte de materiais na smart factory e no fabrico inteligente. Com a nova geração de módulos WLAN, a Phoenix Contact fornece produtos adequados, que atendem às crescentes exigências da moderna transmissão de dados sem fios. Os módulos cliente WLAN oferecem a mais recente tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), um elevado desempenho e um nível particularmente elevado de segurança e fiabilidade. Graças a um hardware potente e a uma moderna placa industrial Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), a série WLAN 1000 tem até dez vezes a taxa de transferência de dados dos atuais módulos da família de produtos WLAN 1000 baseados em Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n). Os dispositivos fornecem taxas de dados WLAN de até 2402 Mbps brutos (canal de 160 MHz). Apesar do aumento considerável do desempenho, foram mantidos os designs compactos e comprovados da caixa. Isto facilita a mudança para a nova geração de módulos WLAN.

Em comparação com as gerações anteriores de Wi-Fi, o Wi-Fi 6 oferece melhorias significativas em termos de robustez, capacidade em tempo real e eficiência - especialmente ao configurar redes maiores com muitos participantes, como AGVs ou sistemas shuttle. O hardware dos novos módulos WLAN também já está preparado para suportar a norma Wi-Fi 6E, que permitirá a comunicação sem fios na nova banda de 6 GHz, em grande parte ainda não utilizada, no futuro. Este projeto está previsto para o ano de 2024. A implementação depende do resultado do processo de autorização específico do país para os dispositivos.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications