Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Borne para placa de circuitos impressos para Single Pair Ethernet

14.11.2023
Bornes para placa de circuitos impressos para a Single Pair Ethernet

A Single Pair Ethernet (SPE) oferece uma tecnologia potente para a implementação de aplicações de Industrie 4.0 e IIoT. Os bornes para placa de circuitos impressos da linha Combicon da Phoenix Contact asseguram uma tecnologia de ligação perfeita.

A ligação em rede dos equipamentos inteligentes continua a progredir. Isto aplica-se, em particular, aos sensores que são frequentemente expostos a condições ambientais extremas quando utilizados no terreno. Para além da possibilidade de integrar um conector de ficha com proteção IP nestes equipamentos de campo, há também a opção de utilizar um bucim roscado para cabo para produzir o grau de proteção IP pretendido. No interior dos equipamentos podem ser utilizados bornes para placa de circuitos impressos testados e adequados para a transmissão de dados SPE. Tal oferece muitas vantagens. Por um lado, o fabricante de equipamentos tem a liberdade de determinar a posição dos pequenos bornes SPE na placa de circuito impresso para atender às suas necessidades. Os instaladores no local também beneficiam da reconhecida tecnologia de ligação por parafuso ou push-in. Graças ao código de cores claro e ao manuseamento intuitivo, os fios azuis e brancos do cabo SPE são contactados de forma clara e segura.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications