Elevada potência num invólucro compacto para a montagem em painel
A fonte de alimentação Trio Power da Phoenix Contact para montagem em painel oferece potências elevadas de até 2,5 kW num invólucro compacto. Graças à sua flexível montagem em painel e às suas funções abrangentes, os equipamentos robustos podem ser utilizados numa vasta gama de aplicações, em áreas como o fabrico de máquinas, robótica e acumuladores de bateria.
As fontes de alimentação de até 2,5 kW caracterizam-se por uma montagem flexível no painel do quadro de comando. Diferentes variantes de montagem permitem um uso individual dos equipamentos. São possíveis tanto a fixação lateral como a montagem em painel traseira do invólucro. As funções de proteção integradas contra tensões e correntes inesperadas e prejudiciais tornam os equipamentos particularmente robustos e fiáveis. A possibilidade de ligação paralela direta graças ao díodo O-Ring integrado permite a configuração de um sistema redundante que contribui para a segurança de fornecimento da aplicação. Além disso, é possível um aumento da potência até 10 kW. Além disso, tanto o boost estático com 120 % como o boost dinâmico com 140 % durante 5 segundos permitem um simples aumento de potência. Além disso, a possibilidade de ligação em série permite um aumento da tensão de saída. Uma monitorização abrangente permite intervir antes de um sistema falhar: a sinalização LED, a interface de bus CAN e o lembrete EOL (End of Life) indicam o estado da fonte de alimentação.