Conversores multimédia para redes Ethernet Comunicação segura através de fibra de vidro
Para uma elevada imunidade a falhas e alcances de transmissão em aplicações industriais, os conversores multimédia convertem dados Ethernet em fibra ótica de forma transparente. Dependendo do equipamento e do cabo, transpõem distâncias de até 80 km com taxas de dados até 1 GBit/s.
Escolha entre o âmbito de funções adequado para a sua aplicação e diferentes interfaces de fibra de vidro. Além disso, os acessórios de montagem únicos oferecem opções de instalação particularmente flexíveis.
Vantagens
- Vasto portfólio para cada caso de aplicação
- Comunicação Gigabit – ideal para aplicações com taxa de transferência de dados elevada
- Formato compacto e instalação flexível
- Reduzido tempo de latência para aplicações com protocolos em tempo real
- Fonte de alimentação redundante
Conversores multimédia para redes Ethernet
A família de produtos: conversores multimédia para qualquer aplicação
O abrangente portfólio de conversores multimédia de última geração divide-se em três séries de produtos:
Série MC 1000: os conversores multimédia Ethernet desta classe são concebidos para aplicações com requisitos básicos. Oferecem-lhe uma integração fácil e económica da tecnologia de fibra ótica nas suas redes Ethernet industriais.
Série MC 1000T: estes conversores multimédia satisfazem os requisitos ampliados de aplicações em ambientes industriais exigentes. Os equipamentos estão equipados com um invólucro metálico e dispõem, entre outros, de um intervalo de temperatura ampliado, bem como de uma alimentação de tensão redundante. Uma certificação adicional da DNV permite a utilização na construção naval.
Série MC 1000E: os conversores multimédia desta categoria são adequados para aplicações com requisitos em termos de certificações especiais. Isto inclui áreas com atmosfera potencialmente explosiva e aplicações no fornecimento e na distribuição de energia. Graças ao pacote de certificações com IECEx, ATEX, UL HazLoc, bem como IEC 61850 e IEEE 1613, os equipamentos estão preparados para a utilização em todo o mundo.
Alcançar tempos de latência curtos
Conversores multimédia para aplicações críticas a nível de tempo
Os equipamentos das séries MC 1000, MC 1000T e MC 1000E dispõem de uma comutação automática entre o modo de operação padrão Store and Forward com autonegociação e o modo de operação Cut Through. Assim são possíveis tempos de retardamento (latências) muito curtos. Por esse motivo, estes equipamentos são ideais para aplicações com protocolos Ethernet críticos a nível de tempo como PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos lll.
Poupança de custos através da transmissão por fibra única
Conversores multimédia para a transmissão por fibra única
Os conversores multimédia com uma interface WDM permitem uma ligação de fibra ótica Full-Duplex com apenas uma fibra ótica. Estes equipamentos adequam-se perfeitamente a aplicações rotativas com anéis coletores óticos como, p. ex., em aerogeradores. Aqui, o cubo rotativo liga-se à nacele do motor. Com os conversores de multimédia WDM é agora possível ligar anéis coletores óticos com apenas uma fibra. Estes são infinitamente mais económicos do que os anéis coletores com várias fibras. É possível poupar fibra ótica mesmo numa transmissão sem um anel coletor ótico. Isso permite mais segmentos de comunicação no mesmo cabo de fibra ótica.
Montagem flexível poupa espaço no quadro de comando
Instalação flexível e colocação em funcionamento fácil
Mor meio de um acessório de montagem único é possível montar os conversores multimédia para Ethernet de forma plana sobre a calha metálica. Por isso, os equipamentos também podem ser aplicados em quadros de comando pequenos ou planos com espaço reduzido. O sentido de saída das ligações pode ser selecionado livremente.
Os conversores multimédia também compatíveis com Plug and Play e não precisam de ser configurados. Um DIP switch individual permite ligar a função Link Fault Pass Through conforme necessário. Deste modo, os equipamentos podem ser operados e são fáceis de instalar por qualquer utilizador. Os LED de estado na parte dianteira e lateral também permitem visualizar rapidamente informações básicas sobre os estados da ligação. Assim, é possível diagnosticar rapidamente uma ligação interrompida, por ex., devido a um cabo defeituoso. Basta desembalar, ligar e utilizar.
Resumo da família de conversores multimédia para Ethernet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Conversores multimédia MC 1000 | Conversores multimédia MC 1000T | Conversores multimédia MC 1000E | |
| Portas para fibra ótica | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| Intervalo de temperatura | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
| Alcance | Até 20 km, variantes SFP dependendo do módulo | Até 40 km, variantes SFP dependendo do módulo | Até 40 km, variantes SFP dependendo do módulo |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbps (dependendo do equipamento) | 10/100/1000 Mbps (dependendo do equipamento) | 10/100/1000 Mbps (dependendo do equipamento) |
| Alimentação de tensão | 24 V DC | 24/48 V DC, redundante | 24/48 V DC, redundante |
| Contacto de alarme | Não | Sim | Sim |
| Invólucros | Plástico | Metal | Metal |
| Link Fault Pass Through | Via DIP switch | Via DIP switch | Via DIP switch |
| Modo de operação | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through |
| Certificação | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |