Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Alimentação redundante do sistema para aplicações exigentes As instalações de engenharia de métodos requerem uma elevada disponibilidade. Pequenas interrupções podem causar falhas dispendiosas. A segurança é garantida por um sistema redundante com uma longa vida útil e resistente a condições extremas.

Componentes para uma alimentação redundante do sistema montado numa calha DIN

O sistema de fonte de alimentação seguro e redundante com manutenção preventiva assegura a máxima fiabilidade operacional. Através da combinação de fontes de alimentação QUINT POWER e módulos de redundância QUINT S-ORING, as redes de alimentação são desacopladas e os cabos são isolados de forma contínua até à carga. A par da distribuição simétrica da carga e da condução separada dos cabos, o sistema também oferece a total monitorização de todos os componentes. ​

Alimentação redundante do sistema para aplicações exigentes
Proteção contra sobretensão PLUGTRAB-SEC
Proteção fiável contra sobretensão para as suas aplicações.
Saber mais
Proteção contra sobretensão PLUGTRAB-SEC
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente para a alimentação fiável com 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Módulo de redundância QUINT S-ORING
Os módulos de redundância asseguram uma redundância contínua até ao consumidor.
Saber mais
Módulo de redundância QUINT S-ORING
Disjuntores eletrónicos de proteção PTCB
A proteção mais estreita de acordo com os seus requisitos.
Saber mais
Disjuntores eletrónicos de proteção PTCB

Vantagens

  • Redundância contínua e monitorização permanente até ao consumidor
  • Proteção dupla contra sobretensão do lado secundário com certificação SIL3
  • Os disjuntores eletrónicos de proteção impedem o corte de tensão de saída na fonte de alimentação em caso de erro e sinalizam avarias
  • A proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra avarias transitórias
  • Verificação preventiva da proteção contra sobretensão encaixável com Checkmaster2

Aspetos essenciais da solução True-Power-Reliability