SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1407503

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, Y-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
Para uma elevada segurança de transmissão: conexão de blindagem opcional à caixa através de contato blindado