O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 16 mm ... 28 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M40 x 1,5, cor: prata, com alívio de tração externo, com anel "O"