O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 3, contatos de potência: 3, contatos de controle: 0, Pino, Conexão Push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência