O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 15 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: cinza claro RAL 7035