O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 25, contatos de potência: 0, contatos de controle: 25, Pino, Conexão para crimp, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplicação: Sinal