O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Inserto de contato, número de polos: 2+PE, tamanho: D7, contatos de potência: 2, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão a parafuso axial, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicação: Potência