O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 4xKOAX, contatos de potência: 0, contatos de controle: 4, Soquete, Conexão de solda e conexão por crimpagem, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, aplicação: Sinal