O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Caixa de base B16, para trava dupla, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x Pg16, altura: 68 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão