SACC-M12FRD-4Q SH
-
Conector de dados
1553637
Conector de dados, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Soquete angular M12, codificação: D, Conexão IDC, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Instrução de montagem | A imagem com polos pode ser rodada em passos de 45° para a saída de cabo |
| Aplicação | Dados |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Saída de cabo | angular |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 4 mm ... 8 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | Neoprene |
| Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6 |
| Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão IDC |
| Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Bitola de conexão AWG | 26 ... 22 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
| 0,8 Nm (Inserto de conector com caixa de buchas) | |
| 3 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas) | |
| Resistência de contato | ≤ 5 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 1,75 A |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Soquete |
| Saída de cabo da cabeça | angular |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | D |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (com base em IEC 11801), 100 MBit/s |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Código | 1553637 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2C |
| Chave de produto | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158800 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 43,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 43,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Cabo de dados 1417320
-
ALU-SB - Lâmina de blindagem 1404531
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
TSD 08 SAC - Chave torquimétrica 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem 1212161
-
MICROFOX-SB - Cortador lateral 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP