VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK
-
Carcaça RJ45
1658671
Carcaça RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP67, número de polos: 8, material: PA, saída de cabo: reto, cor: preto RAL 9005, Ethernet
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Manuseio simples
IP65/67
Solução de alta qualidade e econômica na área de segurança IP
Possibilidade de montagem fixa como opção