VS-08-ST-H21-RJ45
-
Elemento de pino RJ45
1652729
Elemento de pino RJ45, CAT6, 8 pólos, blindado, tecnologia de conexão rápida IDC, para cabos AWG 25 ... 24 e condutores rígidos AWG 24, com alívio de tração
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector de dados (lado do cabo) |
Formato | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Face de encaixe | RJ45 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Versão | RJ45 |
Blindado | sim |
Saída de cabo | reto |
Posições/contatos | 8P8C |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Tensão de choque de dimensionamento | 330 kV |
Corrente nominal | 1 A |
Resistência de passagem | < 20 mΩ (Contato) |
< 100 mΩ (Blindagem) | |
Faixa de frequência | até 250 MHz |
Resistência de isolamento | > 500 MΩ (100 V DC) |
Tensão UN | 48 V |
Corrente nominal IN | 1,75 A |
Resistência de contato por par de contato | < 20 Ω |
Resistência de contato | > 10 mΩ (Fio - IDC) |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6 |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão | Conexão para crimp |
Perfil de conexão AWG | 24 ... 25 (flexível) |
24 (rígido) | |
Perfil de conexão | 0,17 mm² ... 0,22 mm² (flexível) |
0,2 mm² (rígido) | |
Saída de cabo angular | 180 |
Largura | 11,7 mm |
Altura | 14 mm |
Comprimento | 30,2 mm |
Cor | vermelho |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Material caixa | Aço, galvanizado |
Material de contato | Bronze fosforoso |
Material superfície de contato | Au/Ni |
Material suporte do contato | PC |
Material arco de travamento | PC |
Diâmetro externo de linha | 6,6 mm |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,9 mm ... 1 mm |
Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V |
Tensão de teste condutor/blindagem | 1500,00 V |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Força de inserção por contato de sinal | < 20,00 N |
Força de extração por contato de sinal | < 20 N |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Tipo de montagem | Conexão por crimpagem |
Código | 1652729 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNAAG |
Página de catálogo | Página 350 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918952853 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,957 g |
País de origem | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Contato blindado a 360° através de uma conexão por crimpagem comprovada
Montagem simples com uma ferramenta de crimpagem
Inserto macho para V.06 carcaça VS-08-T-H-RJ45/IP67
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP