PT 2,5-PE/L RD/L BU/TG - Borne de vários andares
1336369

Borne de vários andares, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão Push-in, Conexão condutor de proteção, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Nível de passagem, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis