P-CO 1N4007/R-L - Conector de componente
3032457

Conector de componente, com diodo 1N4007, profundidade: 33,3 mm, largura: 5,2 mm, altura: 24,2 mm, número de polos: 1, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem de encaixe

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Utilizável em todos os bornes de seccionamento ...-TG com 5,2 mm de largura ou maiores, das séries PT, ST, QTC e UT
Para a instalação, as conexões de mola de tração na parte interna do conector são abertas ou fechadas com um giro de uma chave de fenda padrão
O conector de componente P-CO patenteado pode receber componentes de forma rápida e segura através dos contatos de força de mola
Um rebaixo codificado garante a conexão com proteção contra inversão de polaridade