P-CO XL SKN - Conector de componente
3036798

Conector de componente, especial para o alojamento do diodo SKN 2,5, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 1,25 A, tipo de conexão: Conexão de encaixe, profundidade: 37,5 mm, largura: 12,3 mm, altura: 41,2 mm, número de polos: 1, cor: cinza, tipo de montagem: Plugável (slot)

Detalhes do produto









Suas vantagens

Indicada para elementos construtivos discretos com elevada potência de dissipação
Conexão de mola de tração sem solda
Aplicável em todas as réguas de terminais com zona de isolamento e ranhura para identificação central (...-TG)
Conector com superfície de apoio interna para diodos SKN 2,5
Verificado para aplicações ferroviárias