ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
Tira Zack plana
0810876
Tira Zack plana, Fitas, branco (RAL 9010), identificado, impresso horizontalmente: números ímpares 1-19, 21-39 etc. até 81-99, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 6,15 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário