P-CO XL - Conector de componente
3036797

Conector de componente, para a montagem de componentes selecionáveis com diâmetro até 10 mm e uma potência de dissipação até 1 W, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão de encaixe, profundidade: 37,5 mm, largura: 12,3 mm, altura: 41,2 mm, número de polos: 1, cor: cinza, tipo de montagem: Plugável (slot)

Detalhes do produto









Suas vantagens

Indicada para elementos construtivos discretos com elevada potência de dissipação
Conexão de mola de tração sem solda
Aplicável em todas as réguas de terminais com zona de isolamento e ranhura para identificação central (...-TG)
Verificado para aplicações ferroviárias