P-CO - Conector de componente
3036796

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Para a instalação, as conexões de mola de tração na parte interna do conector são abertas ou fechadas com um giro de uma chave de fenda padrão
Utilizável em todos os bornes de seccionamento ...-TG com 5,2 mm de largura ou maiores, das séries PT, ST, QTC e UT
O conector de componente P-CO patenteado pode receber componentes de forma rápida e segura através dos contatos de força de mola
Um rebaixo codificado garante a conexão com proteção contra inversão de polaridade