STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Borne para componentes
3040753

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, A corrente e a tensão são determinadas pelo componente utilizado., com diodo integrado, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão à mola / plugável, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A identificação colorida do nível PE e N auxilia a criação de uma distribuição de potencial simples e clara
Estas variantes mistas reúnem as vantagens do terminal de passagem de dois níveis e o terminal terra com o mesmo contorno
Introdução de potencial em dois níveis