UT 2,5-TWIN/1P BU
-
Borne de passagem
3060500
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Detalhes do produto
Geral | A máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados. Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados. |
Tipo de produto | Terminal plugável |
Número de pólos | 1 |
Número de conexões | 3 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
Quantidade de conexões por nível | 3 |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Bitola nominal AWG | 12 |
Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm |
Comprimento de decapagem | 9 mm |
Pino calibrador | A3 |
Conexão conforme norma | IEC 61984 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,14 mm² ... 1 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominal | 24 A |
Corrente de carga máxima | 24 A (com bitola 4 mm², a máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados.) |
Tensão nominal | 500 V |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Largura | 5,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Altura | 55,7 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 55 mm |
Cor | azul (RAL 5015) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 100 °C (faixa máx. de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, consulte a curva de redução) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 61984 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3060500 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE11 |
Chave de produto | BE1141 |
Página de catálogo | Página 303 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356306928 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,148 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 11,085 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1faad5b6-960f-4fad-9359-64c8176f8a31 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBS 2-5 - Jumper 3030161
-
FBS 3-5 - Jumper 3030174
-
FBS 4-5 - Jumper 3030187
-
FBS 5-5 - Jumper 3030190
-
FBS 10-5 - Jumper 3030213
-
FBS 20-5 - Jumper 3030226
-
FBS 50-5 - Jumper 3038930
-
FBSR 2-5 - Jumper 3033702
-
FBSR 3-5 - Jumper 3001591
-
FBSR 4-5 - Jumper 3001592
-
FBSR 5-5 - Jumper 3001593
-
FBSR 10-5 - Jumper 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jumper 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jumper 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jumper 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jumper 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jumper 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jumper 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jumper 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Jumper redutor 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Jumper redutor 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Jumper redutor 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Jumper redutor 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Jumper redutor 3047251
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Tampa 3045237
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Segmento de tampa 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - Placa de divisão 3047196
-
P-CO 2-5 R47K - Conector de componente 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador de terminais 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
-
GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0810588
-
GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porta-plaquetas 3037643
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de teste 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de teste 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de teste 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de teste 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de teste 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de teste 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de teste 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de teste 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de teste 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de teste 3035983
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Plugue de teste 3038723
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Conector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Conector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Conector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Conector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Conector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Conector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Conector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Conector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Conector 3040339
-
SP 2,5/10 - Conector 3040342
-
SP 2,5/11 - Conector 3040355
-
SP 2,5/12 - Conector 3040368
-
SP 2,5/13 - Conector 3040371
-
SP 2,5/14 - Conector 3040384
-
SP 2,5/15 - Conector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Conector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Conector 3040106
-
SPB 2,5/ 4 - Conector 3040135
-
SPB 2,5/ 6 - Conector 3040151
-
SPB 2,5/ 9 - Conector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Conector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Conector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Conector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Conector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Conector 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Conector 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Conector 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Conector 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Conector 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Conector 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Conector 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Conector 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Conector 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Conector 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Conector 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Conector 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Conector 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Conector 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Conector 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Conector 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Conector 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Conector 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Conector 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Conector 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Conector 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Conector 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Conector 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Chave de fenda 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Conector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Conector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Conector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Conector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Conector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Conector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Conector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Conector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Conector 1071720
-
LP 2,5/10 - Conector 1071721
-
LP 2,5/11 - Conector 1071722
-
LP 2,5/12 - Conector 1071723
-
LP 2,5/13 - Conector 1071724
-
LP 2,5/14 - Conector 1071725
-
LP 2,5/15 - Conector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Conector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Conector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Conector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Conector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Conector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Conector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Conector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Conector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Conector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Conector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Conector 1071737
Suas vantagens
Conectores com diversos sentidos de saída de condutores, laterais ou para cima, permitem um cabeamento prático e eficiente. Desta maneira, obtém-se alta flexibilidade, que atendem às diversas áreas de aplicação
Flanges rosqueados para encaixe seguro dos conectores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP