Soluções para a alta disponibilidade do sistema na construção de máquinas Os requisitos para soluções de alimentação na construção de máquinas são tão variados quanto as áreas de aplicação das próprias máquinas. Questões importantes no planejamento de uma máquina são sempre o espaço disponível e a eficiência de custos dos produtos usados. Com nossas soluções para uma alta disponibilidade do sistema na construção de máquinas, oferecemos sempre uma opção adequada a você.
Na área da construção de máquinas há várias aplicações que necessitam de uma solução de alimentação confiável. Descubra aqui exemplos de combinações de produto personalizadas para a construção de instalações, máquinas em série e máquinas especiais. Oferecemos soluções de alimentação inovadoras para a alimentação de 24 V DC, bem como uma proteção confiável contra surto para a alimentação e soluções de monitoramento adequadas. Nossa competência garante processos sem problemas, eficiência energética otimizada e segurança em qualquer ambiente de produção.
Descubra exemplos para a alimentação de suas máquinas que asseguram a base de uma operação confiável da instalação.
Alimentação de máquinas em série
De máquinas altamente funcionais que fornecem valores e estados medidos a sistemas hierarquicamente superiores, até unidades compactas com uma funcionalidade baixa. A pressão sobre os custos é especialmente alta nas máquinas em série, por outro lado, as máquinas em série também estão sujeitas a um alto grau de padronização, pois são usados processos e componentes uniformes.
Proposta de alimentação com economia de espaço de uma máquina em série
Proposta de alimentação básica de uma máquina em série
Alimentação de máquinas especiais
As máquinas especiais realizam com frequência tarefas complexas e interligadas e são desenvolvidas especialmente para aplicações específicas. Embora se tratando de unidades de processo padronizados, há diferenças em termos de planejamento e operação. A modularidade e a possibilidade de expansão geralmente desempenham um papel decisivo nas máquinas especiais. A seguir, você encontra dois exemplos de como é possível implementar a alimentação, o monitoramento e, naturalmente, a alimentação de 24 V de uma máquina especial com nossos produtos e soluções.
Proposta de alimentação e monitoramento de uma máquina especial modular complexa
Proposta de fornecimento compacto de uma máquina especial com funcionalidade de buffer
Alimentação e proteção na construção de instalações
Quando as máquinas se tornam maiores e mais extensas, você entra rapidamente na área da construção de instalações. Nas máquinas especiais ou em série, a alimentação é sobretudo efetuada diretamente junto ou dentro da máquina. Na construção de instalações também são possíveis distâncias maiores entre os equipamentos e os quadros de comando para a alimentação.
Também para esses casos oferecemos a você uma respectiva proteção e o monitoramento de consumo e potência, bem como soluções correspondentes para a alimentação de 24 V.
Proposta de uma solução de alimentação ininterrupta e comunicativa
Proposta de alimentação e buffer livre de manutenção de uma instalação
Alimentação de módulos no campo com IP67
A alimentação de instalações no campo como, p. ex., na tecnologia de transporte, também desempenha um papel importante. Com nossas fontes de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67, você implementa de forma rápida e fácil a alimentação adequada em diferentes segmentos da instalação. As fontes de alimentação podem ser montadas na parede. Isso permite a instalação perto do consumidor correspondente. Graças às conexões através de conectores de encaixe circular padronizados, o cabeamento é muito fácil.
Dispositivos de proteção para interfaces de dados e sinais na construção de máquinas
Proteção de interfaces de sinais e dados
A proteção de cabos de dados e de sinal também é importante no planejamento e na operação de instalações e máquinas. Aqui mostramos a você somente uma pequena seleção de componentes que protegem, p. ex., o cabo de dados entre o controlador e o servidor. Nossos módulos de filtro estreitos eliminam as interferências de alta frequência em cabos de alimentação ou de sinal. Para a proteção de interfaces de sinais de sensores ou atuadores também estão disponíveis inúmeros dispositivos de proteção contra surtos.