Proteção contra sobretensão tipo 3, composta por plugue de proteção e elemento de base com conexão a parafuso, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 230 V AC
Proteção contra sobretensão tipo 3
A proteção contra sobretensão tipo 3 completa o conceito de proteção. Como proteção de dispositivos, ela limita os últimos impulsos, que podem provocar danos na instalação em edifícios ou na instalação. Os dispositivos de proteção contra surtos tipo 3 são instalados diretamente em frente ao dispositivo final. Desse modo, eles protegem até mesmo dispositivos finais sensíveis, como, por ex., servidores, controladores ou fontes de alimentação.
Proteção contra sobretensão tipo 3, composta por plugue de proteção e elemento de base com conexão a parafuso, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 24 V AC/DC
Proteção contra sobretensão tipo 2/3 composta por plugue de proteção e elemento de base com conexão a parafuso. Para redes de fornecimento de energia monofásicas com indicação de estado e sinalização remota integrada. Tensão nominal: 230 V AC/DC
Proteção contra sobretensão tipo 2/3 composta por plugue de proteção e elemento de base com conexão push-in. Para redes de fornecimento de energia monofásicas com indicação de estado e sinalização remota integrada. Tensão nominal: 230 V AC/DC
Proteção contra sobretensão tipo 3, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 24 V AC/DC
Proteção contra sobretensão tipo 2/3, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 120 V AC/DC
Proteção contra sobretensão tipo 2/3, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 120 V AC/DC
Proteção contra sobretensão tipo 3, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 24 V AC/DC
Proteção contra surtos tipo 3, como proteção de equipamentos para equipamentos finais em sistemas IT, sinalização de defeito e contato de sinalização remoto. Versão: 230 V AC
Elemento de base para conector de proteção da série de produtos PLT-SEC-…-UT/PT com contato de sinalização remota.
Suas vantagens
- Uso versátil graças à proteção de alto desempenho para aplicações AC e DC
- Maior segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica graças ao dispositivo de desconexão
- Estar sempre informado sobre o estado do condutor de descarga graças à indicação de estado óptica e mecânica e ao contato de sinalização remota
- Manutenção fácil graças à possibilidade de encaixe dos dispositivos de proteção
Proteção contra sobretensão tipo 3 montável em trilho DIN para dispositivos finais
Proteção universal contra sobretensão tipo 3 PLUGTRAB-SEC
Proteja as aplicações AC e DC com dispositivos de proteção contra surtos confiáveis do tipo 3 da família PLUGTRAB-SEC. O dispositivo de desconexão interno oferece uma alta segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica. Aumente a vida útil operacional e a disponibilidade da instalação graças à proteção ideal da sua fonte de alimentação industrial. O sistema de conexão push-in permite uma instalação rápida sem ferramentas. A possibilidade de encaixe permite uma manutenção e teste simples.
Todas as propriedades em resumo:
- Proteção de equipamentos finais de alto desempenho à base de varistor para fontes de alimentação industriais
- Opcionalmente, com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
- Indicação de estado óptica e contato de sinalização remota sem potencial para monitoramento confortável do estado operacional
- Universalmente aplicável
Proteção contra sobretensão como proteção de dispositivos tipo 3 para instalação em canaletas ou sistemas sob o piso
Proteção de dispositivo tipo 3 para canaletas ou sistemas sob o piso BLOCKTRAB
A família de produtos BLOCKTRAB protege seu dispositivo final contra sobretensão quando oculto em canaletas ou sistemas sob o piso. Um produto montável em trilho nem sempre é a solução certa. O BLT-T3 é instalado em tomadas de dispositivo, canaletas ou sistemas subterrâneos. A instalação do BLT-SKT é realizada na parte de trás de tomadas convencionais. Os consumidores conectados continuam funcionando até mesmo em caso de uma sobrecarga:
- Proteção contra sobretensão coberta por meio da instalação em caixas de montagem de dispositivos ou caixas embutidas
- Possível instalação direta graças a condutores pré-montados e identificados com cores
- Sinalização acústica em caso de sobrecarga
- Universalmente aplicável graças a formato compacto
Proteção contra sobretensão estreita tipo 3 para proteger fontes de alimentação de 24 V
Proteção contra sobretensão estreita do tipo 3 para aplicações de 24 V TERMITRAB complete
Nossa proteção contra sobretensão tipo 3 mais estreita permite proteger a fonte de alimentação de 24 V dos dispositivos finais, como I/Os ou controladores. O formato estreito de apenas 6 mm permite uma instalação com economia de espaço. Nossos módulos de proteção plugáveis permitem testar e trocar facilmente.
- Instalação com economia de espaço
- Baixo nível de proteção
- Opcionalmente, com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
- Desconexão segura e sinalização em caso de sobrecarga
Proteção de dispositivo terminal tipo 3 para tomadas como adaptadores
Proteção de equipamentos tipo 3 como adaptador MAINTRAB
Os adaptadores para tomadas de rede são ideais para o recondicionamento da proteção contra sobretensão a montante de equipamentos finais eletrônicos. Um LED verde sinaliza a função de sobretensão do dispositivo de proteção. Todos os consumidores conectados ficam protegidos da melhor forma possível. Conecte a proteção contra sobretensão antes de uma régua de tomadas e todos os dispositivos finais conectados estarão protegidos contra sobretensão.
Os adaptadores com proteção de interface protegem contra sobretensões a fonte de alimentação e uma outra interface em simultâneo.
- Recondicionamento simples em instalações existentes
- Dispositivo de desconexão seguro
- Acessórios necessários incluídos
- Variantes específicas de cada país disponíveis