PLT-SEC-T3-120-FM-UT
-
Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3
2907918
Proteção contra sobretensão tipo 2/3, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 120 V AC/DC
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
Tecnologia de conexão preferencial selecionável graças à disponibilidade de conexão a parafuso e conexão push-in
Proteção ideal complementar da fonte de alimentação industrial para uma vida útil operacional mais elevada e disponibilidade da instalação
5 anos de garantia para sua fonte de alimentação QUINT 4 em caso de instalação em conjunto com PLT-SEC, ver documento na área de downloads