Dispositivo de proteção contra surtos tipo 2

Proteção contra sobretensão tipo 2

A proteção contra sobretensão tipo 2 é o segundo nível no conceito de proteção e é instalada após o dispositivo de proteção contra surtos tipo 1. A fim de proteger a instalação contra danos, por ex., devido a operações de comutação, o dispositivo de proteção contra surtos tipo 2 limita ainda mais a sobretensão ainda existente. Os dispositivos de proteção contra surtos tipo 2 são usados na subdistribuição ou em quadros de comando de máquinas, onde não ocorrem descargas atmosféricas diretas.

Suas vantagens

  • Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
  • Proteção confiável da instalação graças a desempenho e resistência máximos
  • Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
  • Planejamento simples graças aos dados digitais e seletores abrangentes

Novos produtos

Proteção contra surto de um canal em um trilho de fixação

Nova referência em proteção contra surto

Simples e seguro para uma alta flexibilidade

Beneficie-se de uma segurança especialmente alta, uma instalação simples e uma eficiência máxima. Proteja suas instalações de forma confiável contra sobretensões com VALVETRAB SPP. Os artigos agora também estão disponíveis com um polo com diferentes níveis de tensão.

Características principais

  • Proteção contra encaixe incorreto
  • Proteção contra toque
  • Torque de aperto reduzido de 3 Nm
  • Isolamento reforçado entre os circuitos principal e auxiliar
  • Utilização sem fusível de entrada até 315 A

Suas vantagens

  • Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
  • Proteção confiável da instalação graças à potência máxima e resistência
  • Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
  • Máxima flexibilidade na configuração de soluções específicas graças a produtos com um polo
  • Planejamento simples graças aos dados digitais e seletores abrangentes

Dispositivo de proteção contra surtos VALVETRAB SPP no trilho DIN

Proteção contra surto tipo 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nova referência em proteção contra surto VALVETRAB SPP

A disponibilidade das instalações elétricas está sujeita a rigorosas exigências. Com o Safe Protection Plus, a Phoenix Contact já está definindo hoje os padrões para a proteção contra surto de amanhã. Os dispositivos VAL-SPP combinam recursos pioneiros de instalação e segurança que garantem a alta disponibilidade de sua instalação.

Simples e seguros de instalar e operar Família de produtos Safe Protection Plus

Safe Protection Plus é o nome da nova família de produtos para proteção contra surto. Com os novos dispositivos de proteção contra surtos baseados em varistor VALVETRAB SPP, oferecemos proteção robusta contra surtos com recursos inovadores de instalação e segurança.

Isso despertou sua curiosidade? Dê uma olhada na animação dos novos produtos e saiba mais sobre o VALVETRAB SPP em nossa landing page.

Proteção contra sobretensão tipo 2 montada sobre trilho de fixação

VAL-SEC: proteção contra sobretensão estreita tipo 2 para subdistribuição

Proteção contra sobretensão estreita tipo 2 VALVETRAB SEC

Com uma largura de apenas 12 mm por percurso, o VALVETRAB SEC é o nosso dispositivo de proteção contra surtos mais estreito do tipo 2. Com uma largura de apenas 48 mm, você obtém uma excelente proteção contra sobretensão em um sistema de cinco fios.

O dispositivo de proteção oferece um nível de proteção de 1,5 kV. Isso também atende aos requisitos de um dispositivo de proteção do tipo 3. O VALVETRAB SEC limita os picos de tensão de tal forma que máquinas, instalações e eletrodomésticos não sejam danificados.

Nas instalações industriais e em edifícios com sistema exterior de proteção contra descargas atmosféricas, a proteção contra sobretensão tipo 2 é o segundo nível de proteção após os dispositivos de proteção contra raios tipo 1. O dispositivo de proteção contra surtos domina correntes de curto-circuito de até 50 kA. Utilize o dispositivo de proteção tipo 2 sem fusível de entrada até uma corrente nominal do fusível principal de 315 A.

Proteção contra sobretensão tipo 2 montável em trilho de fixação com fusível de proteção do condutor integrado

Proteção contra sobretensão tipo 2 com fusível de proteção do condutor integrado

Proteção contra sobretensão tipo 2, incluindo fusível de entrada VALVETRAB CP-MCB

Se, em sua aplicação, o fusível principal for > 315 A, deverá proteger a proteção contra sobretensão adicionalmente. Para esse caso, disponibilizamos a VAL-CP-MCB, uma proteção contra sobretensão adequada composta por uma proteção contra sobretensão tipo 2 com fusível de proteção do condutor coordenado.

Você obtém a segurança dupla com um esforço mínimo de instalação. Você se beneficia do planejamento fácil, independentemente do ambiente de instalação. A indicação de estado e a possibilidade de sinalização remota informam sobre a eficácia da proteção contra sobretensão. A solução que economiza espaço está disponível para sistemas de 5, 4 e 3 condutores.

Proteção contra sobretensão pré-montada com fusível de proteção do condutor integrado na base de montagem para sistemas de trilhos de 60 mm

Proteção contra sobretensão tipo 2 com fusível de entrada para sistema de trilhos de 60 mm

Proteção contra sobretensão tipo 2 para sistemas de trilhos de 60 mm VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO são dispositivos de proteção contra surtos tipo 2 universais com uma elevada resistência a curtos-circuitos em uma base de montagem estreita de apenas 54 mm. Também estes dispositivos de proteção contra surtos oferecem uma indicação de estado e um contato de sinalização remota.
Os dispositivos de proteção podem ser instalados em todos os sistemas de trilhos de 60 mm comuns. A instalação é extremamente fácil: basta encaixar a proteção contra sobretensão, conectar a compensação de potencial – pronto!