VAL-MS-EE-T2-1+0-385
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
2910565
Protetor contra surtos de tensão plugável, conforme tipo 2/classe II, para redes de fornecimento de energia 1 fásicas com PE e N combinados em um condutor (sistema de 3 condutores: L1, PEN):
Detalhes do produto
Geral | |
Nota | Para a utilização em todos os sistemas de baixa tensão entre L-N e L-PEN. Utilizar apenas em sistemas IT entre L-PE se o corpo dos componentes operacionais do sistema de baixa tensão estiver conectado ao sistema de aterramento da estação transformadora. (aterramento conjunto da estação transformadora HV e o corpo do sistema de consumo LV. RE = RA conforme IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Figura 44D / Exemplo a) |
Tipo de produto | Protetor contra sobretensão |
Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
T2 | |
Tipos EN | T2 |
Sistema de alimentação de corrente IEC | TN |
IT | |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 1 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M5 |
Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,8 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 65,5 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Cor | cinza B (RAL 7043) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6 |
PBT | |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
PBT |
Circuitos de proteção | L-N |
L-PEN | |
Inversão de chave | 1L-PEN |
Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN) |
230 V AC (IT) | |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensão contínua máxima UC | 385 V AC |
Corrente de carga nominal IL | 80 A |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 0,45 mA |
Consumo de potência standby PC | ≤ 175 mVA |
Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
Nível de proteção Up | ≤ 1,8 kV |
Tensão residual Ures | ≤ 1,8 kV (com In) |
≤ 1,6 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (com 3 kA) | |
Reação TOV com UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
Tempo de resposta tA | ≤ 25 ns |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 125 A (gG) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2910565 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CLP2 |
Chave de produto | CLP211 |
GTIN | 4055626462622 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 140,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 125 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 2,862 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
MPB 18/1- 3 - Ponte de conexão 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Ponte de conexão 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Ponte de conexão 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponte de conexão 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponte de conexão 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Ponte de conexão 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Ponte de conexão 2748580
-
MPB 18/1-12 - Ponte de conexão 2748593
-
MPB 18/1-57 - Ponte de conexão 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Ponte de conexão 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Ponte de conexão 2809283
-
MPB 18/4-12 - Ponte de conexão 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de passagem 2749880
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-385-P - Módulo de reposição de proteção contra surtos tipo 2 2910569
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP