Soluções para uma alta disponibilidade do sistema na indústria automotiva Muitas aplicações na indústria automotiva são críticas em termos de tempo. Qualquer interrupção tem um impacto significativo sobre o funcionamento e a produção das instalações. Confie em uma solução de alimentação de energia confiável e altamente funcional. Com estrutura redundante ou ininterrupta e em combinação com proteção contra surto e disjuntores de proteção, ela garante um funcionamento sem problemas da instalação. Graças a produtos e soluções de monitoramento inteligentes, você tem sempre as informações sobre as condições de sua instalação.
Estrutura esquemática de uma produção automotiva
Soluções de alimentação redundante
A solução de alimentação redundante garante a máxima segurança operacional. Configure sua própria solução modular a partir de nosso portfólio de produtos. Escolha seus componentes adequados de proteção contra sobretensão, monitoramento de energia, fonte de alimentação, módulo de redundância, fonte de alimentação ininterrupta e disjuntor de proteção.
Uma solução de fonte de alimentação redundante de até 20 A: esta solução contém duas fontes de alimentação QUINT POWER que são desacopladas por um módulo de redundância. Desta forma, a falha de uma fonte de alimentação não leva a uma paralisação do sistema. O módulo de buffer compacto oferece segurança adicional. Desta forma, uma alimentação ininterrupta pode ser assegurada mesmo no caso de falhas de energia de curto prazo. A proteção contra sobretensão e os disjuntores eletrônicos de proteção CBM protegem as fontes de alimentação contra eventos transitórios no lado AC e sobrecarga e curto-circuito no lado DC.
Solução de alimentação redundante de 20 A
Suas vantagens
- Fonte de alimentação confiável devido à estrutura redundante
- Distribuição de carga simétrica de carga e monitoramento permanente até o consumidor
- Alimentação temporária em casos de falhas de energia de curto prazo
- Em caso de falhas, os disjuntores eletrônicos de proteção evitam a queda da tensão de saída na fonte de alimentação de comando e sinalizam falhas
- Proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra falhas transientes
Uma solução redundante de alimentação de energia até 40 A: esta solução oferece uma configuração redundante com uma fonte de alimentação ininterrupta adicional mesmo para falhas de rede mais longas. Graças ao dispositivo de medição de energia EMpro, ele também permite o monitoramento eficiente de energia. O sistema de disjuntores eletrônicos de proteção CAPAROC mostra a você as informações sobre o consumo de cargas individuais. Detecte irregularidades antecipadamente e substitua cargas predeterminadas antes que ocorra uma falha não planejada do sistema.
Solução de alimentação redundante de 40 A
Suas vantagens
- Fonte de alimentação confiável devido à estrutura redundante
- Redundância contínua e monitoramento permanente até o consumidor
- Alimentação confiável mesmo durante interrupções mais longas da rede elétrica
- Em caso de falhas, os disjuntores eletrônicos de proteção evitam a queda da tensão de saída na fonte de alimentação de comando e sinalizam falhas
- Proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra falhas transientes
- Monitoramento de instalações por meio do monitoramento contínuo de energia
Solução de alimentação comunicativa
A solução comunicativa de alimentação de 24 V garante maior transparência de dados e, portanto, maior disponibilidade do sistema. Através de uma interface central, a fonte de alimentação QUINT POWER pode ser integrada ao protocolo de rede do sistema de disjuntores de proteção CAPAROC, garantindo assim a consistência completa dos dados desde o lado primário de 400 V até a alimentação de 24 V da carga. Isto significa que você sempre tem uma visão geral das condições da sua instalação. Um módulo de buffer e uma proteção contra sobretensão garantem uma disponibilidade ainda maior.
Solução de alimentação comunicativa
Suas vantagens
- Transmissão de todos os dados operacionais relevantes através do sistema de proteção via bus de campo para o controlador
- Transparência total dos dados operacionais desde a entrada até à proteção individual
- Os tempos de parada são reduzidos ao mínimo
- Alimentação temporária em casos de falhas de energia de curto prazo
- Proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra falhas transientes
Solução compacta de alimentação para aplicações descentralizadas
A solução compacta e redundante permite uma alimentação confiável e monofásica de instalações descentralizadas. Para permitir o desligamento controlado de controladores ou máquinas, a fonte de alimentação ininterrupta adicional fornece a reserva de energia necessária. Os disjuntores eletrônicos de proteção compactos protegem contra falhas causadas por sobrecarga e curto-circuito.
Solução compacta para aplicações descentralizadas
Suas vantagens
- Fonte de alimentação confiável devido à estrutura redundante
- Distribuição de carga simétrica de carga e monitoramento permanente até o consumidor
- Alimentação confiável mesmo durante interrupções mais longas da rede elétrica
- Em caso de falhas, os disjuntores eletrônicos de proteção evitam a queda da tensão de saída na fonte de alimentação de comando e sinalizam falhas
- Proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra falhas transientes