Módulo de buffer QUINT com acumulador de energia na base do capacitor sem manutenção para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC/40 A, incl. adaptador universal para trilho de fixação UTA 107 montado.
Módulo de buffer
Com um módulo de buffer sem manutenção você cria seu sistema UPS. Proteja sua aplicação e suprima falhas de rede de até vários segundos. Os módulos de buffer reúnem a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia com base em condensadores sem manutenção na mesma caixa. São adequados para a montagem em trilho de fixação e garantem economia de espaço graças a seu formato compacto.
Módulo de buffer QUINT com acumulador de energia na base do capacitor sem manutenção para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC/20 A, incl. adaptador universal para trilho de fixação UTA 107 montado.
Módulo de buffer QUINT com acumulador de energia livre de manutenção à base de capacitor para montagem em trilho de fixação, entrada desacoplada: 24 V DC, saída desacoplada: 24 V DC/40 A, com SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) integrada, inclusive adaptador universal de trilho de fixação UTA 107 montado
Suas vantagens
- Economia de espaço graças a formato compacto do módulo de buffer
- Manuseio fácil: sem manutenção graças a capacitores eletrolíticos
- Graças à partida suave, também pode ser utilizado com fontes de alimentação na faixa de potência baixa
Módulo de buffer QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – Módulos de buffer compactos para falhas de vários segundos
O módulo de buffer QUINT BUFFER contorna falhas de corrente de alguns segundos e reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa.
- Capacitores eletrolíticos
- Sinalização abrangente (LEDs e bornes de sinal)
- Ampla faixa de temperatura: -40 °C … +70 °C
- Limite comutável fixo e variável: modo automático otimizado para as fontes de alimentação QUINT POWER, possibilidade de ajuste manual para outras aplicações