Soluções para uma alta disponibilidade do sistema na indústria de processos As plantas de produção na indústria de processos devem produzir de forma confiável mesmo sob condições extremas. Os altos requisitos de segurança e as condições ambientais adversas, em parte em atmosferas potencialmente explosivas, impõem requisitos especiais a uma fonte de alimentação confiável. Seja na área de Upstream/Midstream, na refinaria ou no processamento posterior químico – oferecemos conceitos confiáveis para a alimentação de tensão auxiliar.
Soluções confiáveis de fonte de alimentação são necessárias em um grande número de aplicações na indústria de processos. Para a alimentação central ou descentralizada da tecnologia de medição, comando e regulagem e da tecnologia de automação, para a implementação, para caixas de junção com IOs remotos na atmosfera potencialmente explosiva em parques químicos, para estações de compressão em dutovias ou para as diferentes Package Units. Cada uma dessas aplicações acarreta diferentes desafios.
Se informe aqui sobre produtos e soluções para os diferentes requisitos que podem ser adaptados em termos das classes de potência e tipos de rede de alimentação.
Quadro de comando para salas de controle centrais na indústria de processos
Alimentação confiável de salas de controle centrais
A alimentação confiável de salas de controle centrais na tecnologia de processos é de importância decisiva para o bom funcionamento de instalações de produção. Para assegurar isso, frequentemente as soluções de fonte de alimentação são montadas de forma redundante, desde a média tensão até o consumidor. Em combinação com proteção contra sobretensão, disjuntores de proteção e dispositivos de medição de energia, é assegurada a alta disponibilidade da instalação.
As soluções de fonte de alimentação com estrutura redundante asseguram que erros individuais não resultem na parada da instalação. Uma proteção contra sobretensão elimina todos os picos de tensão na rede elétrica e, desse modo, assegura uma longa vida útil operacional de sua eletrônica crítica. Os dispositivos de medição de energia permitem monitorar e otimizar o consumo de energia da instalação e, assim, ajudam você a cumprir a ISO 50001.
Nossos produtos para a alimentação de 24 V central Teremos todo o prazer em ajudar você na criação de sua solução individual.
Caixa de junção na dutovia
Alimentação confiável na dutovia
As dutovias se estendem por longas distâncias, passando frequentemente por áreas desabitadas, bem como por desertos e gelo permanente.
Para a operação são necessárias estações de compressão em intervalos regulares e, além disso, a proteção ambiental requer sistemas de medição para o monitoramento de vazamentos. A alimentação dessas instalações, normalmente automatizadas ao logo da dutovia, apresentam o desafio de condições ambientais adversas. Temperaturas especiais, reserva de bateria em caso de falha de rede e monitoramento de estado remoto desempenham um papel importante especialmente para a solução de fonte de alimentação.
Uma solução comunicativa garante o monitoramento de condições na dutovia. A alimentação confiável é garantida em combinação com uma fonte de alimentação ininterrupta, proteção contra sobretensão e disjuntores de proteção.
A proteção contra sobretensão protege a eletrônica contra danos devido a descargas atmosféricas ou outros picos de tensão na rede elétrica. Os disjuntores de proteção com contatos de sinal protegem contra sobrecarga e curtos-circuitos e, se necessário, informam. Se trata de uma medida importante para garantir a segurança e o funcionamento dos sistemas de medição. A alimentação confiável, mesmo em caso de falhas de energia, é assegurada por uma fonte de alimentação ininterrupta.
Nossos produtos para caixas de junção na dutovia Teremos todo o prazer em apoiar você na criação de sua solução individual.
Caixa de junção de campo no parque químico
Alimentação confiável de caixas de junção de campo no parque químico
Em parques químicos, muitas instalações parciais são automatizadas com IOs remotos. Estes não estão localizados em salas de controle climatizadas, mas diretamente no ambiente adverso entre tubos, dutovias e grupos, muitas vezes também em atmosferas potencialmente explosivas.
Dependendo dos requisitos de disponibilidade da estação IO remota, o fornecimento de energia pode ser executado de forma redundante. Se a instrumentação conectada estiver localizada em uma posição exposta no alto de tanques, pontes de tubulações ou colunas de destilação, também deve ser usada uma proteção contra sobretensão para sensores e atuadores. Além disso, os disjuntores de proteção protegem contra sobrecarga e curtos-circuitos.
Nossos produtos para caixas de junção no parque químico Teremos todo o prazer em ajudar você na criação de sua solução individual.
Quadro de comando para Package Units
Alimentação confiável de Package Units
Uma instalação grande na tecnologia de processos, como uma fábrica química ou uma refinaria, são automatizadas com milhares de sensores e atuadores e também com inúmeras Package Units. Se trata de máquinas ou grupos autônomos dispondo frequentemente de um PLC e de sua própria tecnologia de medição e regulagem. Exemplos são unidades de filtragem, secagem ou controle de temperatura, reatores, centrífugas ou bombas de dosagem, etc. Dependendo da criticidade, estas unidades também têm uma estrutura redundante.
Os respectivos quadros de comando têm uma estrutura tão diferente quanto estas máquinas. Como exemplo, aqui mostramos o controlador de uma instalação de controle de temperatura. Nossa fonte de alimentação QUINT POWER de quarta geração traz reservas suficientes para alimentar o PLC e um grande número de relés com proteção eletrônica, contatores e conversores de sinais. O consumo total é monitorado com um dispositivo de medição de energia.
Nossos produtos para Package Units Teremos todo o prazer em apoiar você na criação de sua solução individual.
Proteção contra sobretensão com fusíveis para cabos de sinal
Proteção por fusível e proteção para sensores e atuadores
Para garantir que os sensores, atuadores ou controladores sejam alimentados de forma ideal com tensão, oferecemos combinações coordenadas de fusíveis seletivos e proteção contra sobretensão.
Independentemente de as linhas saírem de uma sala de controle instalada de forma centralizada ou descentralizada, de uma caixa de junção ou de uma unidade de pacote, as sobretensões, os curtos-circuitos ou as sobrecargas também podem ocorrer no lado de 24 V.
Com uma largura de apenas 6 mm, o TERMITRAB complete protege os sensores e os atuadores contra sobretensões, economizando espaço. Com o porta-fusíveis correspondente para fusíveis térmicos disponíveis no mercado de 5 x 20 mm, a proteção seletiva contra curto-circuito e sobrecarga é garantida com máxima economia de espaço.
Se uma indicação de estado e a possibilidade de reinicialização remota forem necessários para a proteção contra sobrecorrente, os disjuntores eletrônicos de proteção PTCB eFuse para correntes inferiores a 1 A são a escolha certa.
Com nossas soluções para alta disponibilidade da instalação, um fornecimento de energia confiável é realizado de forma rápida e fácil, desde a alimentação até o sensor ou controle.