Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 1 (dispositivo de proteção contra raios)

Proteção contra sobretensão tipo 1+2

O primeiro nível no conceito de proteção é a proteção contra sobretensão tipo 1 (dispositivo de proteção contra raios). Ela tem a capacidade de dissipar energias muito altas para a terra, como as geradas por quedas de raios. O local de instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (SPD) tipo 1 está normalmente localizado na alimentação / distribuição principal. Se, além disso, as energias forem controladas por impulsos de sobretensão mais baixos, eles consistem em protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2.

Go to Product Detail Page for item 1380667
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
1380667

Dispositivo de proteção contra surtos  / condutor de descargas atmosféricas compacto, não plugável e à prova de corrente de fuga baseado na tecnologia de centelhador de carbono sem desgaste para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), adequado para uso na área antes do medidor, capacidade de descarga de até 50 kA para classes de proteção contra raios III e IV, com sinalização remota.

Suas vantagens

  • Proteção ideal contra descargas atmosféricas e sobretensão com nossos potentes protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2(+3) sem corrente subsequente de rede
  • Alta disponibilidade da instalação graças à elevada capacidade de extinção de corrente sequencial
  • Estar sempre informado sobre o estado do dispositivo de proteção graças à indicação de estado óptica e mecânica e ao contato de sinalização remota
  • Manutenção fácil graças à possibilidade de encaixe dos dispositivos de proteção

No caso de descargas atmosféricas ou descargas atmosféricas diretas, nossos para-raios como protetores contra raios e surtos combinado oferecem proteção ideal para sua instalação. Nossos dispositivos de proteção contra raios potentes permitem desviar para a terra mesmo as descargas atmosféricas elevadas de forma segura na distribuição principal dos sistemas de baixa tensão.

Dispositivo de proteção contra surtos tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Cada dispositivo de proteção contra raios tipo 1 cumpre os elevados requisitos no que respeita à sua capacidade de descarga. Mas ao mesmo tempo, ele é também um dispositivo de proteção contra surtos (SPD) tipo 2. A atribuição da classe de verificação II a um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 é uma informação redundante e não confere uma qualificação adicional. Por conseguinte, os dispositivos de proteção deste tipo se designam de protetores contra raios e surtos combinados (SPD tipo 1+2). Um protetor contra raios e surtos combinado é, portanto, um dispositivo de proteção que cumpre ambas as classes de verificação.

Dispositivo de proteção contra surtos Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

O protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special se distingue fundamentalmente do protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2. Pois o protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special contém dois dispositivos de proteção autônomos que estão conectados em paralelo em espaço reduzido. O spark gap com comutação de tensão (SPD tipo 1+2) funciona da melhor forma com um varistor com limitação de tensão (SPD tipo 2). Assim, dois dispositivos de proteção autônomos em um bloco compacto asseguram um comportamento de resposta ideal, a melhor proteção da instalação e uma longa vida útil operacional dos componentes.

White Paper
Tecnologia de centelhador disparado em carbono

Descubra nossa inovadora tecnologia de centelhador disparado em carbono. Descubra como essa tecnologia oferece proteção ideal contra descargas atmosféricas e sobretensões e pode ser usada com flexibilidade em suas aplicações.

Baixar o White Paper
White Paper Tecnologia de centelhador disparado em carbono
Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3 FLT-MB de uma peça para sistemas de 5 condutores em trilho de fixação

Os FLT-MB são protetores contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3 e oferecem a potência máxima com o mínimo de espaço necessário

Potência máxima com requisitos mínimos de espaço FLASHTRAB FLT-MB

Os dispositivos de proteção contra raios e surtos do tipo 1+2+3 FLT-MB são baseados em nossa nova tecnologia de centelhador. O portfólio agora também inclui variantes de circuito para uma capacidade de descarga de 12,5 kA e 25 kA.

Os dispositivos FLT-MB com 25 kA protegem contra correntes de raios de classe de proteção contra raios I/II. Para uma instalação na classe de proteção contra raios III/IV, o FLT-MB com capacidade de descarga de 12,5 kA é suficiente.

A característica especial do protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3 é o controle de múltiplos impulsos de raio em uma largura compacta de apenas 72 mm. O formato compacto de apenas quatro passos horizontais resulta em uma instalação simples e opções de instalação flexíveis no quadro de comando.

Três dispositivos robustos de proteção contra surtos do tipo 1+2 em invólucros de alumínio

POWERTRAB PWT é o protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 para ambientes industriais adversos

Proteção contra sobretensão tipo 1+2 para ambientes industriais adversos POWERTRAB PWT

Os robustos dispositivos de proteção contra raios tipo 1+2 com uma tensão de dimensionamento de 800 V AC e uma capacidade de descarga de 35 kA por cada canal são ideais para ambientes industriais adversos. A construção resistente da caixa, os valores de impacto de 25g e a resistência a vibrações de 5g tornam este protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 perfeito p. ex. para aerogeradores. A indicação de estado em vários níveis permite detectar logo os danos prévios devido a ocorrências de sobretensão.

  • Alta tensão de dimensionamento
  • Alta resistência a vibrações e choques
  • Indicação de estado em vários níveis
  • Utilização em ambientes industriais adversos
Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 plugável em trilho de fixação

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 plugável - VALVETRAB MS T1/T2

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 modular VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

A proteção contra sobretensão baseada em varistor tipo 1+2 oferece uma capacidade de descarga de 12,5 kA por percurso com baixas tensões residuais. Os dispositivos de proteção contra surtos cumprem os requisitos das classes de proteção contra raios III e IV. As verificações recorrentes são executadas rápida e facilmente graças à estrutura plugável.

  • Proteção básica para todas as aplicações correntes
  • Baixo nível de proteção
  • Indicado para a utilização nas classes de proteção contra raios III e IV
  • Abrange produtos para proteção de instalações fotovoltaicas