Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2
2801041

Protetor contra descargas atmosféricas/surtos de tensão universal plugável à base de varistor para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE comuns (sistema de 2 condutores: L1, PEN).

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Aplicável na classe de proteção contra raios III e IV graças a uma capacidade de descarga de 12,5 kA por polo
Travamento resistente a vibrações para uma fixação segura dos plugues