FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special
2905467

Combinação de dispositivo de proteção contra raios e protetor contra surtos de tensão plugável seg. tipo 1+2/classe I+II para redes de fornecimento de energia bifásicas com PE e N em um condutor (L1, L2, PEN) combinados.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Família de proteção contra sobretensão de utilização universal com coordenação energética ideal desde o dispositivo de proteção contra raios até a proteção de equipamentos
Manutenção fácil graças a módulos de proteção plugáveis universais
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota
O melhor efeito protetor em caso de descargas atmosféricas com grande energia graças a tecnologia de centelhador com baixo decurso da tensão residual
Máxima proteção de dispositivos sensíveis contra sobretensões dinâmicas graças a coordenação direta com protetor do tipo varistor encaixado em paralelo