ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana
0803595

Tira Zack plana, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 4,5 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis