Módulos de díodo
Módulos de redundância
Um módulo de redundância serve para desacoplar duas fontes de alimentação e garante uma elevada disponibilidade e produtividade da sua instalação. Uma fonte de alimentação redundante é particularmente necessária em aplicações com os mais elevados requisitos de fiabilidade operacional. Um sistema redundante evita que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem da instalação.
Categorias de produtos
Isolar e monitorizar com QUINT ORING
Isolar e monitorizar com o módulo de redundância QUINT S-ORING
O módulo de redundância QUINT S-ORING é um módulo de redundância ativo e de um canal, destinado a separar a estrutura de um sistema redundante. Em conjunto com as novas fontes de alimentação QUINT POWER, dispõe de um sistema totalmente monitorizado.
Isolar, monitorizar e regular com QUINT ORING
Isolar, monitorizar e regular com o módulo de redundância ativo QUINT ORING
Os módulos de redundância ativos QUINT ORING monitorizam todo o sistema redundante, ou seja, a tensão de entrada, a cablagem e a corrente de carga. Assim, estados operacionais críticos são detetados precocemente e a redundância pode ser restabelecida.
Isolar com módulos de díodo
Isolar com módulos de díodo
Uma fonte de alimentação redundante com módulos de díodo simples isola duas fontes de alimentação. Assim, um curto-circuito na saída de uma das fontes de alimentação ou na linha de alimentação da fonte de alimentação para o díodo não tem qualquer influência sobre a carga.